Mikrokanałowy wymiennik ciepła, MCHE D2000-C, Produkt pakowany pojedyńczo
021U1305
Wydajność nominalna R410A [kW]: 60.3, Ciśnienie pracy [MPa]: 4.5, Zakres temperatur [°C]: -40 - 121
021U1305
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACPEDUL |
| Cewka, długość [in] | 78.740 in |
| Cewka, długość [mm] | 2000.0 mm |
| Cewka, głębokość [in] | 1.00 in |
| Cewka, głębokość [mm] | 25.4 mm |
| Cewka, wysokość [in] | 41.67 in |
| Cewka, wysokość [mm] | 1058.3 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie pracy [MPa] | 4.5 MPa |
| Ciśnienie pracy [psig] | 653 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 653 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Kategoria cieczy | 12 |
| Kategoria PED | III |
| Liczba rur [szt.] | 102 |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII M/15 |
| Materiał elementu montażowego | Aluminium |
| Materiał korpusu | Aluminium |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| Miejsce stosowania | Agregat chłodniczy |
| Nazwa produktu | Mikrokanałowy wymiennik ciepła |
| Numer części | DF0321E |
| Objętość wewnętrzna [cal^3] | 372.0 in³ |
| Objętość wewnętrzna [cm^3] | 6100.000 cm³ |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Odstęp lamel [mm] | 1.10 mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produkt identyczny | 021U2100 |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar wlotu [cal] | 1 in |
| Rozmiar wlotu [mm] | 25.40 mm |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 7/8 in |
| Rozmiar wylotu [mm] | 22.20 mm |
| Serwis | Brak |
| Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Maks.] | 72 °C |
| Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Maks.] | 162 °F |
| Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Typ produktu | MCHE D2000-C |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, oznaczenie | D2000-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Wyd. nom. warunki [IMP] | Prędkość powietrza = 492 stopy/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Wyd. nom. warunki [SI] | Prędkość powietrza = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Wydajność nominalna R410A [kW] | 60.30 kW |
| Wydajność nominalna R410A [TR] | 17.15 TR |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 250 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 42.133 Kilogram |
| Masa netto | 29.295 Kilogram |
| Objętość | 123.143 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |