Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanałowy wymiennik ciepła, MCHE D1900-C, Produkt pakowany pojedyńczo

021U0086

Wydajność nominalna R410A [kW]: 50.7, Ciśnienie pracy [MPa]: 4.5, Zakres temperatur [°C]: -40 - 121

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACPEDUL
Cewka, długość [in]50.160 in
Cewka, długość [mm]1274.0 mm
Cewka, głębokość [in]1.00 in
Cewka, głębokość [mm]25.4 mm
Cewka, wysokość [in]53.66 in
Cewka, wysokość [mm]1362.9 mm
China RoHS complianceYes
Ciśnienie pracy [MPa]4.5 MPa
Ciśnienie pracy [psig]653 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]653 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDII
Liczba rur [szt.]142
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0101 PEDII M/8
Materiał elementu montażowegoAluminium
Materiał korpusuAluminium
Materiał przyłączaMiedź
Miejsce stosowaniaKlimatyzacjaAgregat chłodniczyChlodnictwo
Nazwa pliku aprobatyCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Nazwa produktuMikrokanałowy wymiennik ciepła
Numer częściDF0101
Objętość wewnętrzna [cal^3]213.0 in³
Cecha
Wartość
Objętość wewnętrzna [cm^3]3490.000 cm³
Odstęp lamel [mm]1.10 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produkt identyczny021U0093
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar wlotu [cal]7/8 in
Rozmiar wlotu [mm]22.20 mm
Rozmiar wylotowy [cal]7/8 in
Rozmiar wylotu [mm]22.20 mm
SerwisBrak
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Maks.]72 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Maks.]162 °F
Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuMCHE D1900-C
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ, oznaczenieD1900-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Wyd. nom. warunki [IMP]Prędkość powietrza = 492 stopy/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Wyd. nom. warunki [SI]Prędkość powietrza = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Wydajność nominalna R410A [kW]50.70 kW
Wydajność nominalna R410A [TR]14.42 TR
Zakres nastawy, maks. [°F]250 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto33 Kilogram
Masa netto20.082 Kilogram
Objętość99.024 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424291907
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm