Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Mikrokanałowy wymiennik ciepła, MCHE C125, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

021Z0746

Wydajność nominalna R410A [kW]: 36.9, Ciśnienie pracy [MPa]: 4.5, Zakres temperatur [°C]: -40 - 121

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Cewka, długość [in]55.120 in
Cewka, długość [mm]1400.0 mm
Cewka, głębokość [in]1.00 in
Cewka, głębokość [mm]25.4 mm
Cewka, wysokość [in]35.95 in
Cewka, wysokość [mm]913.1 mm
China RoHS complianceYes
Ciśnienie pracy [MPa]4.5 MPa
Ciśnienie pracy [psig]653 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]653 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Grupa produktówWymienniki ciepła
Liczba rur [szt.]96
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0061 I/6
Materiał elementu montażowegoAluminium
Materiał korpusuAluminium
Materiał przyłączaMiedź
Miejsce stosowaniaKlimatyzacja
Nazwa produktuMikrokanałowy wymiennik ciepła
Numer częściDF0061
Objętość wewnętrzna [cal^3]150.2 in³
Objętość wewnętrzna [cm^3]2462.000 cm³
Odstęp lamel [mm]1.10 mm
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produkt identyczny021Z0646
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar wlotu [cal]7/8 in
Rozmiar wlotu [mm]22.20 mm
Rozmiar wylotowy [cal]5/8 in
Rozmiar wylotu [mm]15.88 mm
SerwisBrak
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Maks.]72 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Maks.]162 °F
Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuMCHE C125
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ, oznaczenieMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Wyd. nom. warunki [IMP]Prędkość powietrza = 492 stopy/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Wyd. nom. warunki [SI]Prędkość powietrza = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Wydajność nominalna R410A [kW]36.90 kW
Wydajność nominalna R410A [TR]10.49 TR
Zakres nastawy, maks. [°F]250 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto19.167 Kilogram
Masa netto14.899 Kilogram
Objętość1.75 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428573702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm