Mikrokanałowy wymiennik ciepła, MCHE C116, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
021U0742
Wydajność nominalna R410A [kW]: 6.3, Ciśnienie pracy [MPa]: 4.5, Zakres temperatur [°C]: -40 - 121
021U0742
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Cewka, długość [in] | 24.170 in |
| Cewka, długość [mm] | 614.0 mm |
| Cewka, głębokość [in] | 0.63 in |
| Cewka, głębokość [mm] | 16.0 mm |
| Cewka, wysokość [in] | 16.70 in |
| Cewka, wysokość [mm] | 424.3 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie pracy [MPa] | 4.5 MPa |
| Ciśnienie pracy [psig] | 653 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 653 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R410A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Liczba rur [szt.] | 44 |
| Material Description | MCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/12 |
| Materiał elementu montażowego | Aluminium |
| Materiał korpusu | Aluminium |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| Miejsce stosowania | Klimatyzacja |
| Nazwa produktu | Mikrokanałowy wymiennik ciepła |
| Numer części | DF0021 |
| Objętość wewnętrzna [cal^3] | 22.6 in³ |
| Objętość wewnętrzna [cm^3] | 370.000 cm³ |
| Odstęp lamel [mm] | 1.10 mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produkt identyczny | 021U0642 |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar wlotu [cal] | 1/2 in |
| Rozmiar wlotu [mm] | 12.70 mm |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 3/8 in |
| Rozmiar wylotu [mm] | 9.52 mm |
| Serwis | Brak |
| Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Maks.] | 72 °C |
| Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Maks.] | 162 °F |
| Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Typ produktu | MCHE C116 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, oznaczenie | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Wyd. nom. warunki [IMP] | Prędkość powietrza = 492 stopy/minTemp. otoczenia = 95°FDelta t=21,6°FDochłodzenie = 9°F |
| Wyd. nom. warunki [SI] | Prędkość powietrza = 2,5 m/sTemp. otoczenia = 35°CDelta t=12°CDochłodzenie = 5°C |
| Wydajność nominalna R410A [kW] | 6.30 kW |
| Wydajność nominalna R410A [TR] | 1.78 TR |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 250 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.994 Kilogram |
| Masa netto | 1.989 Kilogram |
| Objętość | 4.177 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162687666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |