Danfoss logo
Wymiennik ciepła „rurka w rurce”, HE 1.5-product-details

Wymiennik ciepła „rurka w rurce”, HE 1.5

015D0116

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyEACRoHSUA
Ciśnienie próbne, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]754.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]507 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Czynniki chłodnicze bez olejuR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówWymienniki ciepła
Material DescriptionHE 1.5 Heat Exchanger M/10
Nazwa produktuWymiennik ciepła „rurka w rurce”
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal]3/4 in
Rozmiar wylotowy [cal]1/2 in
SCIP dossier no.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier product nameHE 0.5 - 8.0
SerwisBrak
Temperatura medium, maks. [°C]120 °C
Temperatura medium, maks. [°F]248 °F
Temperatura medium, min. [°C]-60 °C
Temperatura medium, min. [°F]-76 °F
Typ produktuHE 1.5
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto978 Gram
Masa netto925 Gram
Objętość1.558 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162981351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm