Danfoss logo
Tube-in-tube heat exchanger, HE 4.0_015D0007

Wymiennik ciepła „rurka w rurce”, HE 4.0

015D0007

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyEACRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]580.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]406 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Czynniki chłodnicze bez olejuR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówWymienniki ciepła
Material DescriptionHE
Nazwa produktuWymiennik ciepła „rurka w rurce”
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [mm]28.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]12.00 mm
SCIP dossier no.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier product nameHE 0.5 - 8.0
SerwisBrak
Temperatura medium, maks. [°C]120 °C
Temperatura medium, maks. [°F]248 °F
Temperatura medium, min. [°C]-60 °C
Temperatura medium, min. [°F]-76 °F
Typ produktuHE 4.0
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.586 Kilogram
Masa netto1.563 Kilogram
Objętość1.558 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422046981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm