Danfoss logo
HE 1.5 Heat exchanger, code number 015D0006

Wymiennik ciepła „rurka w rurce”, HE 1.0

015D0004

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyEACRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]754.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]507 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Czynniki chłodnicze bez olejuR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówWymienniki ciepła
Material DescriptionHE
Nazwa produktuWymiennik ciepła „rurka w rurce”
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym18 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal]5/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]3/8 in
SCIP dossier no.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier product nameHE 0.5 - 8.0
SerwisBrak
Temperatura medium, maks. [°C]120 °C
Temperatura medium, maks. [°F]248 °F
Temperatura medium, min. [°C]-60 °C
Temperatura medium, min. [°F]-76 °F
Typ produktuHE 1.0
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.565 Kilogram
Masa netto0.52 Kilogram
Objętość0.562 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422006053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm