Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-EZU, Il. płytek: 110
111H0766
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
111H0766
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| Certyfikaty, aprobaty | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Parownik |
| Funkcja (uwagi) | Z rozdzielaczem |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 110 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | II |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-EZU-110 |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Model no. | 62 |
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przył. H1 | K1.5 |
| Rozmiar przył. H2 | K1.5 |
| Rozmiar przył. H3 | Null |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przył. H4 | Null |
| Rozmiar przył. H5 | Null |
| Rozmiar przył. H6 | Null |
| Typ produktu | MPHE H62L-EZU |
| Typ przył. H1 | Połączenie Victaulic |
| Typ przył. H2 | Połączenie Victaulic |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Null |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | Null |
| Typ przył. Q2 | Null |
| Typ przył. Q3 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q4 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q5 | Null |
| Typ przył. Q6 | Null |
| Typ, oznaczenie | H62L-EZU |
| Wyposażenie | Kołek |
| Wzór płytki | EZU |
| Zakres rozm. przył. Q1 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q2 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q3 | H5/8 |
| Zakres rozm. przył. Q4 | H1"3/8 |
| Zakres rozm. przył. Q5 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q6 | Null |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 20.8 Kilogram |
| Masa netto | 19.2 Kilogram |
| Objętość | 39.69 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255254935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |