Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-EZU, Il. płytek: 90

111H0765

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationHeat pump
Certyfikaty, aprobatyASCECRNEACKRAIAUAUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek90
In scope of WEEENo
Kategoria PEDII
Maks. ciśnienie robocze [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-90
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model no.62
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1K1.5
Rozmiar przył. H2K1.5
Rozmiar przył. H3Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H4Null
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE H62L-EZU
Typ przył. H1Połączenie Victaulic
Typ przył. H2Połączenie Victaulic
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Null
Typ przył. Q2Null
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieH62L-EZU
WyposażenieKołek
Wzór płytkiEZU
Zakres rozm. przył. Q1Null
Zakres rozm. przył. Q2Null
Zakres rozm. przył. Q3H5/8
Zakres rozm. przył. Q4H1"3/8
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto17.8 Kilogram
Masa netto16.3 Kilogram
Objętość37.044 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255254928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm