Danfoss logo
Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-CZ, Il. płytek: 44-product-details

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-CZ, Il. płytek: 44

111H1284

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationHeat pump
Certyfikaty, aprobatyCEEACUAUL
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaSkraplacz
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek44
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-44
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model No.62
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Rozmiar przył. H1L1"1/4
Rozmiar przył. H2L1"1/4
Rozmiar przył. H3H3/8
Rozmiar przył. H4Null
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Cecha
Wartość
Typ produktuMPHE H62L-CZ
Typ przył. H1Zewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. H2Zewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. H3Połączenie lutownicze
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Null
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieH62L-CZ
WyposażenieKołek
Wzór płytkiZ
Zakres rozm. przył. Q1L1
Zakres rozm. przył. Q2L1
Zakres rozm. przył. Q3Null
Zakres rozm. przył. Q4H5/8
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.56 Kilogram
Masa netto8.06 Kilogram
Objętość23.153 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255298571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm