Danfoss logo
Pic. P45

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-CZ, Il. płytek: 90

111H1158

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationHeat pump
Certyfikaty, aprobatyCECRNEACKRAIAUAUL
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaSkraplacz
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek90
Kategoria PEDII
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-90
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model no.62
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Rozmiar przył. H1L1"1/4R
Rozmiar przył. H2L1"1/4R
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Cecha
Wartość
Typ produktuMPHE H62L-CZ
Typ przył. H1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. H2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieH62L-CZ
WyposażenieKołek
Wzór płytkiZ
Zakres rozm. przył. Q1L1
Zakres rozm. przył. Q2L1
Zakres rozm. przył. Q3H12.2
Zakres rozm. przył. Q4H28.3
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto16 Kilogram
Masa netto14.5 Kilogram
Objętość31.752 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255285731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm