Danfoss logo
Pic. AC

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H48T-CL, Il. płytek: 26

111H0712

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationHeat pump
Certyfikaty, aprobatyASCEEACUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaSkraplacz
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek26
In scope of WEEENo
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Maks. ciśnienie robocze [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-26
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model No.48
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
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
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3H7/8
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H4H7/8
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE H48T-CL
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Połączenie lutownicze
Typ przył. H4Połączenie lutownicze
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G External thread-solder in
Typ przył. Q2G External thread-solder in
Typ przył. Q3Null
Typ przył. Q4Null
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieH48T-CL
WyposażenieKołek
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1G1"-7/8"
Zakres rozm. przył. Q2G1"-7/8"
Zakres rozm. przył. Q3Null
Zakres rozm. przył. Q4Null
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.256 Kilogram
Masa netto10.016 Kilogram
Objętość14.852 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255250357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm