Danfoss logo
Pic. AC

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H48T-CL, Il. płytek: 100

111B7908

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationHeat pump
Certyfikaty, aprobatyASPEDUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaSkraplacz
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek100
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-100
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model No.48
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
Typ produktuMPHE H48T-CL
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieH48T-CL
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieKołek
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1G1"-7/8"
Zakres rozm. przył. Q2G1"-7/8"
Zakres rozm. przył. Q3H1"1/8
Zakres rozm. przył. Q4H1"1/8
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto26.15 Kilogram
Masa netto26 Kilogram
Objętość29.328 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162953648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm