Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H48T-CH, Il. płytek: 26
111B7248
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
111B7248
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| Certyfikaty, aprobaty | ASEACPEDUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 140.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Skraplacz |
| Funkcja (uwagi) | Null |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 26 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | Yes |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 2030 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CH-26 |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Model No. | 48 |
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
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
| Typ produktu | MPHE H48T-CH |
| Typ przył. H1 | Null |
| Typ przył. H2 | Null |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Null |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q2 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q3 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q4 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q5 | Null |
| Typ przył. Q6 | Null |
| Typ, oznaczenie | H48T-CH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Wyposażenie | Kołek |
| Wzór płytki | H |
| Zakres rozm. przył. Q1 | H3/4A |
| Zakres rozm. przył. Q2 | H3/4A |
| Zakres rozm. przył. Q3 | H5/8A |
| Zakres rozm. przył. Q4 | H5/8A |
| Zakres rozm. przył. Q5 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q6 | Null |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 8.75 Kilogram |
| Masa netto | 8.6 Kilogram |
| Objętość | 14.1 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162685938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |