Danfoss logo
Pic. AB

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H39L-EZU, Il. płytek: 46

111B8949

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationHeat pump
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACPEDUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek46
In scope of WEEENo
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model No.39
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1QB7.93
Rozmiar przył. H2QB7.93
Rozmiar przył. H3H5/8A
Rozmiar przył. H4H5/8F
Rozmiar przył. H5Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE H39L-EZU
Typ przył. H1Adapter
Typ przył. H2Adapter
Typ przył. H3Połączenie lutownicze
Typ przył. H4Połączenie lutownicze
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Wewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. Q2Wewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. Q3Null
Typ przył. Q4Null
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieKołek
Wzór płytkiEZU
Zakres rozm. przył. Q1N3/4K
Zakres rozm. przył. Q2N3/4K
Zakres rozm. przył. Q3Null
Zakres rozm. przył. Q4Null
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.861 Kilogram
Masa netto4.711 Kilogram
Objętość10.665 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm