Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H39-EZU, Il. płytek: 60
111B7421
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
111B7421
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| Certyfikaty, aprobaty | ASCECRNEACUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Parownik |
| Funkcja (uwagi) | Z rozdzielaczem |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 60 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 508 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H39-EZU-60 |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Model No. | 39 |
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
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
| Typ produktu | MPHE H39-EZU |
| Typ przył. H1 | Null |
| Typ przył. H2 | Null |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Null |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q2 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q3 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q4 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q5 | Null |
| Typ przył. Q6 | Null |
| Typ, oznaczenie | H39-EZU |
| Wyposażenie | Kołek |
| Wzór płytki | EZU |
| Zakres rozm. przył. Q1 | H1C |
| Zakres rozm. przył. Q2 | H1C |
| Zakres rozm. przył. Q3 | H3/8T |
| Zakres rozm. przył. Q4 | H3/4 |
| Zakres rozm. przył. Q5 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q6 | Null |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6.36 Kilogram |
| Masa netto | 6.21 Kilogram |
| Objętość | 11.305 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |