Danfoss logo
Pic. N30

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H30-C, Il. płytek: 48

111B8783

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationHeat pump
Certyfikaty, aprobatyASCEEACUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaSkraplacz
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek48
In scope of WEEENo
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Maks. ciśnienie robocze [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-48
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model no.30
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
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
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3H3/8
Rozmiar przył. H4H5/8
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE H30-C
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Połączenie lutownicze
Typ przył. H4Połączenie lutownicze
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Null
Typ przył. Q4Null
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieH30-C
WyposażenieKołek
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1G1
Zakres rozm. przył. Q2G1
Zakres rozm. przył. Q3Null
Zakres rozm. przył. Q4Null
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.46 Kilogram
Masa netto4.16 Kilogram
Objętość8.288 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255049180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm