Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H30-C, Il. płytek: 34
111B2545
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
111B2545
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| Certyfikaty, aprobaty | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 30.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Skraplacz |
| Funkcja (uwagi) | Null |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Il. płytek | 34 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 435 psi |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | Heat Exchanger H30-C-34(I/56) |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Materiał płytki | AISI 316L |
| Max. differential pressure at 20 °C (EF023946) | 30.0 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 30.0 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 200 |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Model no. | 30 |
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | Other |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | Other |
| Number of plates (EF021092) | 34 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 56 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przył. H1 | L3/4G |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przył. H2 | L3/4G |
| Rozmiar przył. H3 | Null |
| Rozmiar przył. H4 | Null |
| Rozmiar przył. H5 | Null |
| Rozmiar przył. H6 | Null |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary temperature (EF021091) | -196-200 |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Typ produktu | MPHE H30-C |
| Typ przył. H1 | G Zewnętrzne przyłącze gwintowane |
| Typ przył. H2 | G Zewnętrzne przyłącze gwintowane |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Null |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | Null |
| Typ przył. Q2 | Null |
| Typ przył. Q3 | Null |
| Typ przył. Q4 | Null |
| Typ przył. Q5 | Null |
| Typ przył. Q6 | Null |
| Typ, oznaczenie | H30-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
| Wyposażenie | Kołek |
| Wzór płytki | H |
| Zakres rozm. przył. Q1 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q2 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q3 | H3/8'' |
| Zakres rozm. przył. Q4 | H3/8'' |
| Zakres rozm. przył. Q5 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q6 | Null |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.401 Kilogram |
| Masa netto | 3.14 Kilogram |
| Objętość | 4.971 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |