Danfoss logo
Pic. P45

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D62L, Il. płytek: 36

021H5154

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaUniversal
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek36
In scope of WEEENo
Kategoria PEDII
Maks. ciśnienie robocze [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D62L-36
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.62
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
Typ produktuMPHE D62L
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Wewnętrzne przyłącze gwintowane NPT
Typ przył. Q2Wewnętrzne przyłącze gwintowane NPT
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieD62L
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieNull
Wzór płytkiM
Zakres rozm. przył. Q1N1F
Zakres rozm. przył. Q2N1F
Zakres rozm. przył. Q3H7/8F
Zakres rozm. przył. Q4H7/8F
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.72 Kilogram
Masa netto8.57 Kilogram
Objętość24.476 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424265038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm