Danfoss logo
Pic. O30

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D55-H, Il. płytek: 102

111B6663

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaNull
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek102
In scope of WEEENo
Kategoria PEDII
Maks. ciśnienie robocze [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-102
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.55
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1N1/2T
Rozmiar przył. H2N1/2T
Rozmiar przył. H3H7/8E
Rozmiar przył. H41''3/8A
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE D55-H
Typ przył. H1Wewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. H2Wewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. H3Połączenie lutownicze
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Null
Typ przył. Q2Null
Typ przył. Q3Null
Typ przył. Q4Null
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieD55-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieKołek
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1G1''1/4
Zakres rozm. przył. Q2G1''1/4
Zakres rozm. przył. Q3Null
Zakres rozm. przył. Q4Null
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto16.25 Kilogram
Masa netto16.1 Kilogram
Objętość11.044 Cubic decimeter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424647513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm