Danfoss logo
Pic. O30

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D55, Il. płytek: 30

021H3953

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaUniversal
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek30
In scope of WEEENo
Kategoria PEDI
Maks. ciśnienie robocze [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D55-30
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.55
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
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
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE D55
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Połączenie lutownicze
Typ przył. Q2Połączenie lutownicze
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieD55
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieKołek
Wzór płytkiM
Zakres rozm. przył. Q11 3/8 in
Zakres rozm. przył. Q21 3/8 in
Zakres rozm. przył. Q37/8 in
Zakres rozm. przył. Q41 1/8 in
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.52 Kilogram
Masa netto6.37 Kilogram
Objętość14.7 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424268343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm