Danfoss logo
Pic. M30

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D22, Il. płytek: 26

111H0500

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACKRAIAUAUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaUniversal
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek26
In scope of WEEENo
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Maks. ciśnienie robocze [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D22-26
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model no.22
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 304L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1Null
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H4Null
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE D22
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Połączenie lutownicze
Typ przył. Q2Połączenie lutownicze
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieD22
WyposażenieNull
Wzór płytkiM
Zakres rozm. przył. Q1H5/8
Zakres rozm. przył. Q2H5/8
Zakres rozm. przył. Q3H3/8
Zakres rozm. przył. Q4H3/8
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.05 Kilogram
Masa netto1.75 Kilogram
Objętość9.924 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255214854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm