Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134

111B8606

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniversal
Certyfikaty, aprobatyASCECRNEACKRAIAUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaUniversal
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówHeat exchangers
Il. płytek134
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-134
Materiał lutowniczyCopper brazing
Model no.118
Nazwa produktuMicro Plate heat exchanger
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Opakowanie, rodzajSingle pack
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1Null
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE D118
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Victaulic connection
Typ przył. Q2Victaulic connection
Typ przył. Q3Victaulic connection
Typ przył. Q4Victaulic connection
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieD118
WyposażenieNull
Wzór płytkiM
Zakres rozm. przył. Q12"VIC
Zakres rozm. przył. Q22"VIC
Zakres rozm. przył. Q32"VIC
Zakres rozm. przył. Q42"VIC
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto41 Kilogram
Masa netto40.8 Kilogram
Objętość113.4 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255009238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm