Danfoss logo
Pic. R30

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D118-E, Il. płytek: 70

021H2765

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Uniwersalne, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Depth (EF000049)650
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)260
Il. płytek70
In scope of WEEENo
Kategoria PEDII
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Maks. ciśnienie robocze [psi]435 psi
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-70 (STDPG)
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)30.0
Max. operating pressure (EF020449)30.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Model (EF000010)Soldered
Model no.118
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Number of plates (EF021092)70
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Typ produktuMPHE D118-E
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2Przyłącze zewnętrzne
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieD118-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Width (EF000008)230
With insulation shell (EF014519)FALSE
WyposażenieKołek
Wzór płytkiEM
Zakres rozm. przył. Q1G2-1 5/8 in
Zakres rozm. przył. Q2G2-1 5/8 in
Zakres rozm. przył. Q31 1/8 in
Zakres rozm. przył. Q42 1/8 in
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto24.858 Kilogram
Masa netto24.15 Kilogram
Objętość38.87 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424270292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm