Danfoss logo
Pic. P45

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C62L-EZ, Il. płytek: 110

111B2153

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek110
In scope of WEEENo
Maks. ciśnienie robocze [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-110
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.62
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
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
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H35/8 in
Rozmiar przył. H41"3/8 in
Rozmiar przył. H5Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C62L-EZ
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Połączenie lutownicze
Typ przył. H4Połączenie lutownicze
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Null
Typ przył. Q4Null
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieC62L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieNull
Wzór płytkiZ
Zakres rozm. przył. Q1G1"1/2
Zakres rozm. przył. Q2G1"1/2
Zakres rozm. przył. Q3Null
Zakres rozm. przył. Q4Null
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto19.55 Kilogram
Masa netto19.4 Kilogram
Objętość18.27 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424243845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm