Danfoss logo
Pic. P45

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C62L-EZ-J, Il. płytek: 100

111B7426

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyASCRNPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek100
In scope of WEEENo
Kategoria PEDII
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-100
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model no.62
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1K50.8
Rozmiar przył. H2K50.8
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Rozmiar przył. H5Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C62L-EZ-J
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Null
Typ przył. Q2Null
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieC62L-EZ-J
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieKołek
Wzór płytkiZ-J
Zakres rozm. przył. Q1Null
Zakres rozm. przył. Q2Null
Zakres rozm. przył. Q3H1/2D
Zakres rozm. przył. Q4H1"1/8J
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto17.13 Kilogram
Masa netto16.98 Kilogram
Objętość40.219 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162706213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm