Danfoss logo
Pic. P45

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H62L-CX, Il. płytek: 36

021H0376

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationHeat pump
Certyfikaty, aprobatyEACKRAIAPEDRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]48.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaSkraplacz
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek36
In scope of WEEENo
Kategoria PEDII
Maks. ciśnienie robocze [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-36
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.62
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
Typ produktuMPHE H62L-CX
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieH62L-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WyposażenieKołek
Wzór płytkiX
Zakres rozm. przył. Q1G1"1/4"-1"1/8"
Zakres rozm. przył. Q2G1"1/4"-1"1/8"
Zakres rozm. przył. Q33/8 in
Zakres rozm. przył. Q45/8 in
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.751 Kilogram
Masa netto7.89 Kilogram
Objętość24.343 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424274832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm