Danfoss logo
Pic. O45-EU

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C55L-EU, Il. płytek: 48

111B8511

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyASCECRNEACKRAIAUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek48
In scope of WEEENo
Kategoria PEDII
Maks. ciśnienie robocze [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-48
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model no.55
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
Typ produktuMPHE C55L-EU
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Połączenie lutownicze
Typ przył. Q2Połączenie lutownicze
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieC55L-EU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
WyposażenieFlange
Wzór płytkiEU
Zakres rozm. przył. Q1H1"1/8J
Zakres rozm. przył. Q2H1"1/8J
Zakres rozm. przył. Q3H3/4
Zakres rozm. przył. Q4H3/4H
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.55 Kilogram
Masa netto9.4 Kilogram
Objętość15.196 Cubic decimeter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162980569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm