Danfoss logo
Pic. Z

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C39L-EZ-F, Il. płytek: 42

111B6650

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyASCRNPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek42
In scope of WEEENo
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-F-42
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.39
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1N1R
Rozmiar przył. H2N1/2K
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C39L-EZ-F
Typ przył. H1G Wewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. H2G Wewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Null
Typ przył. Q2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Null
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieC39L-EZ-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieKołek
Wzór płytkiZ-F
Zakres rozm. przył. Q1NG1/4''
Zakres rozm. przył. Q2L1R
Zakres rozm. przył. Q3H3/8
Zakres rozm. przył. Q4H5/8''
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.27 Kilogram
Masa netto5.12 Kilogram
Objętość10.096 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424646912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm