Danfoss logo
Pic. AA

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C262L-EZD, Il. płytek: 190

111H1008

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyASCECRNEACUAUL
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek190
Kategoria PEDIV
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-190(95/47+47)
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model No.262
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Rozmiar przył. H1K5
Rozmiar przył. H2K5
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C262L-EZD
Cecha
Wartość
Typ przył. H1Połączenie Victaulic
Typ przył. H2Połączenie Victaulic
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Null
Typ przył. Q2Null
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Połączenie lutownicze
Typ przył. Q6Połączenie lutownicze
Typ, oznaczenieC262L-EZD
WyposażenieStopyKołekLift
Wzór płytkiZD
Zakres rozm. przył. Q1Null
Zakres rozm. przył. Q2Null
Zakres rozm. przył. Q3H1"3/8
Zakres rozm. przył. Q4H2"5/8
Zakres rozm. przył. Q5H1"3/8
Zakres rozm. przył. Q6H2"5/8
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto200 Kilogram
Masa netto173 Kilogram
Objętość278.784 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255275749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm