Danfoss logo
Pic. AA

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C262L-CZD, Il. płytek: 346

111H0364

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Agregat chłodniczy, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyCEEACUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaSkraplacz
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek346
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIV
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-346(173/86+86)
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model No.262
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
Rozmiar przył. H1K4
Rozmiar przył. H2K4
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C262L-CZD
Typ przył. H1Połączenie Victaulic
Typ przył. H2Połączenie Victaulic
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Null
Typ przył. Q2Null
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Połączenie lutownicze
Typ przył. Q6Połączenie lutownicze
Typ, oznaczenieC262L-CZD
WyposażenieStopyKołekLift
Wzór płytkiZD
Zakres rozm. przył. Q1Null
Zakres rozm. przył. Q2Null
Zakres rozm. przył. Q3H1"5/8
Zakres rozm. przył. Q4H2"5/8
Zakres rozm. przył. Q5H1"5/8
Zakres rozm. przył. Q6H2"5/8
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto296 Kilogram
Masa netto285 Kilogram
Objętość476 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255161714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm