Danfoss logo
Pic. AA

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C262L-EZD, Il. płytek: 142

111B7417

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek142
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-142(71/35+35)
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model No.262
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
Rozmiar przył. H1K4"
Rozmiar przył. H2K4"
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Rozmiar przył. H5Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C262L-EZD
Typ przył. H1Połączenie Victaulic
Typ przył. H2Połączenie Victaulic
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Wewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Wewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Null
Typ przył. Q5Połączenie lutownicze
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieC262L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieKołek
Wzór płytkiZD
Zakres rozm. przył. Q1N1/2K
Zakres rozm. przył. Q2N1/2K
Zakres rozm. przył. Q3H7/8
Zakres rozm. przył. Q4H2"5/8
Zakres rozm. przył. Q5H7/8
Zakres rozm. przył. Q6H2"5/8
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto151.45 Kilogram
Masa netto151.3 Kilogram
Objętość265.232 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162704912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm