Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C22L-E, Il. płytek: 56
111H0104
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
111H0104
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Agregat chłodniczy |
| Certyfikaty, aprobaty | CRNEACKRAIA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Parownik |
| Funkcja (uwagi) | Null |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 56 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C22L-E-56 |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Model no. | 22 |
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
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
| Typ produktu | MPHE C22L-E |
| Typ przył. H1 | Null |
| Typ przył. H2 | Null |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Null |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | G Zewnętrzne przyłącze gwintowane |
| Typ przył. Q2 | G Zewnętrzne przyłącze gwintowane |
| Typ przył. Q3 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q4 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q5 | Null |
| Typ przył. Q6 | Null |
| Typ, oznaczenie | C22L-E |
| Wyposażenie | Kołek |
| Wzór płytki | M |
| Zakres rozm. przył. Q1 | G3/4 |
| Zakres rozm. przył. Q2 | G3/4 |
| Zakres rozm. przył. Q3 | H1/2 |
| Zakres rozm. przył. Q4 | H7/8 |
| Zakres rozm. przył. Q5 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q6 | Null |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.5 Kilogram |
| Masa netto | 3.29 Kilogram |
| Objętość | 7.232 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255097273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |