Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C17L-EZ, Il. płytek: 50

111H0411

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACUAUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek50
In scope of WEEENo
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-50
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model no.17
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
Typ produktuMPHE C17L-EZ
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieC17L-EZ
WyposażenieNull
Wzór płytkiZ
Zakres rozm. przył. Q1G3/4
Zakres rozm. przył. Q2G3/4
Zakres rozm. przył. Q3H3/8
Zakres rozm. przył. Q4H5/8
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.3 Kilogram
Masa netto2.04 Kilogram
Objętość6.93 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255193692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm