Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60

111B8022

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationChiller
Certyfikaty, aprobatyCRNEACKRAIAUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaEvaporator
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówHeat exchangers
Il. płytek60
In scope of WEEENo
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Maks. ciśnienie robocze [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Materiał lutowniczyCopper brazing
Model no.12
Nazwa produktuMicro Plate heat exchanger
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Opakowanie, rodzajSingle pack
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1Null
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C12L-EZ
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Solder connection
Typ przył. Q2Solder connection
Typ przył. Q3Solder connection
Typ przył. Q4Solder connection
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WyposażenieStud
Wzór płytkiZ
Zakres rozm. przył. Q1H3/4"
Zakres rozm. przył. Q2H3/4"
Zakres rozm. przył. Q3H3/8"
Zakres rozm. przył. Q4H3/4"
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.9 Kilogram
Masa netto1.66 Kilogram
Objętość3.076 Cubic decimeter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255000341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm