Danfoss logo
Pic. U

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C12L-EZ, Il. płytek: 40

111B4650

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyCRNEACKRAIARoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek40
In scope of WEEENo
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Maks. ciśnienie robocze [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-40
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.12
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
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
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C12L-EZ
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Null
Typ przył. Q2Null
Typ przył. Q3Null
Typ przył. Q4Null
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieNull
Wzór płytkiZ
Zakres rozm. przył. Q1H3/8''
Zakres rozm. przył. Q2H3/8''
Zakres rozm. przył. Q3H3/8''
Zakres rozm. przył. Q4H3/8''
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.29 Kilogram
Masa netto1.14 Kilogram
Objętość3.076 Cubic decimeter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424495367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm