Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C129L-EZD, Il. płytek: 70
111H1073
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
111H1073
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Agregat chłodniczy |
| Certyfikaty, aprobaty | ASCECRNEACUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Parownik |
| Funkcja (uwagi) | Z rozdzielaczem |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 70 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | II |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZD-70 |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Model No. | 129 |
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przył. H1 | T60.3 |
| Rozmiar przył. H2 | T60.3 |
| Rozmiar przył. H3 | Null |
| Rozmiar przył. H4 | Null |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przył. H5 | Null |
| Rozmiar przył. H6 | Null |
| Typ produktu | MPHE C129L-EZD |
| Typ przył. H1 | Połączenie Victaulic |
| Typ przył. H2 | Połączenie Victaulic |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Null |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | Wewnętrzne przyłącze gwintowane R |
| Typ przył. Q2 | Wewnętrzne przyłącze gwintowane R |
| Typ przył. Q3 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q4 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q5 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q6 | Połączenie lutownicze |
| Typ, oznaczenie | C129L-EZD |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Wyposażenie | Kołek |
| Wzór płytki | ZD |
| Zakres rozm. przył. Q1 | N1/2T |
| Zakres rozm. przył. Q2 | N1/2T |
| Zakres rozm. przył. Q3 | H7/8E |
| Zakres rozm. przył. Q4 | H7/8E |
| Zakres rozm. przył. Q5 | H1"1/8J |
| Zakres rozm. przył. Q6 | H1"1/8J |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 37.45 Kilogram |
| Masa netto | 29.45 Kilogram |
| Objętość | 99.36 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255279891 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |