Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 58

111B8636

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationChiller
Certyfikaty, aprobatyASCECRNEACUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaEvaporator
Funkcja (uwagi)With distributor
Grupa produktówHeat exchangers
Il. płytek58
In scope of WEEENo
Kategoria PEDII
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14)
Materiał lutowniczyCopper brazing
Model No.129
Nazwa produktuMicro Plate heat exchanger
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Opakowanie, rodzajSingle pack
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1Null
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3H1/2D
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5H3/4H
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C129L-EZD-D
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Solder connection
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Solder connection
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Solder connection
Typ przył. Q2Solder connection
Typ przył. Q3Null
Typ przył. Q4Solder connection
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Solder connection
Typ, oznaczenieC129L-EZD-D
WyposażenieStud
Wzór płytkiZD-D
Zakres rozm. przył. Q1H1"5/8H
Zakres rozm. przył. Q2H1"5/8H
Zakres rozm. przył. Q3Null
Zakres rozm. przył. Q4H3/4H
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6H1/2D
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto30.5 Kilogram
Masa netto30.24 Kilogram
Objętość99.36 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255014249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm