Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 58
111B8623
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8623
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Chiller |
| Certyfikaty, aprobaty | ASCECRNEACUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Evaporator |
| Funkcja (uwagi) | With distributor |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Il. płytek | 58 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | II |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14) |
| Materiał lutowniczy | Copper brazing |
| Model No. | 129 |
| Nazwa produktu | Micro Plate heat exchanger |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 pc |
| Opakowanie, rodzaj | Single pack |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przył. H1 | L2"1/2A |
| Rozmiar przył. H2 | L2"1/2A |
| Rozmiar przył. H3 | Null |
| Rozmiar przył. H4 | Null |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przył. H5 | Null |
| Rozmiar przył. H6 | Null |
| Typ produktu | MPHE C129L-EZD-D |
| Typ przył. H1 | R External thread connection |
| Typ przył. H2 | R External thread connection |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Null |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | Null |
| Typ przył. Q2 | Null |
| Typ przył. Q3 | Solder connection |
| Typ przył. Q4 | Solder connection |
| Typ przył. Q5 | Solder connection |
| Typ przył. Q6 | Solder connection |
| Typ, oznaczenie | C129L-EZD-D |
| Wyposażenie | FeetStud |
| Wzór płytki | ZD-D |
| Zakres rozm. przył. Q1 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q2 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q3 | H7/8E |
| Zakres rozm. przył. Q4 | H1"1/8J |
| Zakres rozm. przył. Q5 | H7/8E |
| Zakres rozm. przył. Q6 | H1"1/8J |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 24.3 Kilogram |
| Masa netto | 24.1 Kilogram |
| Objętość | 99.36 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |