Danfoss logo
Pic. X

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C129L-EZD-C, Il. płytek: 122

111B7156

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyASCRNPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek122
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat exchange C129L-EZD-C-122(61/30+30)
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model No.129
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1Rc2"1/2
Rozmiar przył. H2Rc2"1/2
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C129L-EZD-C
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Wewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. Q2Wewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Połączenie lutownicze
Typ przył. Q6Połączenie lutownicze
Typ, oznaczenieC129L-EZD-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieKołek
Wzór płytkiZD-C
Zakres rozm. przył. Q1N1/2T
Zakres rozm. przył. Q2N1/2T
Zakres rozm. przył. Q3H1/2D
Zakres rozm. przył. Q4H1"5/8H
Zakres rozm. przył. Q5H1/2D
Zakres rozm. przył. Q6H1"5/8H
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto41.95 Kilogram
Masa netto41.8 Kilogram
Objętość134.136 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162597033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm