Danfoss logo
Pic. X

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C129L-EZD-B, Il. płytek: 90

111B6302

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek90
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-B-90(45/22+22)
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model No.129
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1T76.1
Rozmiar przył. H2T76.1
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C129L-EZD-B
Typ przył. H1Połączenie Victaulic
Typ przył. H2Połączenie Victaulic
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Wewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Wewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Null
Typ przył. Q5Połączenie lutownicze
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieC129L-EZD-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieKołek
Wzór płytkiZD-B
Zakres rozm. przył. Q1N1/2K
Zakres rozm. przył. Q2N1/2K
Zakres rozm. przył. Q3H1/2D
Zakres rozm. przył. Q4H1''3/8H
Zakres rozm. przył. Q5H1/2D
Zakres rozm. przył. Q6H1''3/8H
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto36.03 Kilogram
Masa netto35.88 Kilogram
Objętość116.748 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424594077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm