Danfoss logo
Pic. W

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C129L-EZ-B, Il. płytek: 120

111H0342

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyASCECRNEACUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek120
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-120
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model No.129
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
Rozmiar przył. H1T76.1
Rozmiar przył. H2T76.1
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C129L-EZ-B
Typ przył. H1Połączenie Victaulic
Typ przył. H2Połączenie Victaulic
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Połączenie Victaulic
Typ przył. Q2Połączenie Victaulic
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieC129L-EZ-B
WyposażenieStopyKołekLift
Wzór płytkiZ-B
Zakres rozm. przył. Q1T76.1
Zakres rozm. przył. Q2T76.1
Zakres rozm. przył. Q3H7/8
Zakres rozm. przył. Q4H2"5/8
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto52 Kilogram
Masa netto44.3 Kilogram
Objętość134.136 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255158332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm