Danfoss logo
Pic. W

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C129L-CZ, Il. płytek: 104

111B8942

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Agregat chłodniczy, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyEACPEDUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaSkraplacz
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek104
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-104
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Nr modelu129
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1Null
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C129L-CZ
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieC129L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WyposażenieKołek
Wzór płytkiZ
Zakres rozm. przył. Q1L2"1/2
Zakres rozm. przył. Q2L2"1/2
Zakres rozm. przył. Q3H1"3/8H
Zakres rozm. przył. Q4H1"3/8H
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto37.098 Kilogram
Masa netto36.948 Kilogram
Objętość116.748 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162943588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm