Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228

111B8061

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationChiller
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaCondenser
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówHeat exchangers
Il. płytek228
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56)
Materiał lutowniczyCopper brazing
Model No.129
Nazwa produktuMicro Plate heat exchanger
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Opakowanie, rodzajSingle pack
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1Null
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3H7/8E
Rozmiar przył. H4H1"1/8J
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C129L-CZ
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Solder connection
Typ przył. H4Solder connection
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Solder connection
Typ przył. Q2Solder connection
Typ przył. Q3Solder connection
Typ przył. Q4Solder connection
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieC129L-CZ
WyposażenieFeetStud
Wzór płytkiZ
Zakres rozm. przył. Q1H2"5/8
Zakres rozm. przył. Q2H2"5/8
Zakres rozm. przył. Q3H7/8E
Zakres rozm. przył. Q4H1"1/8J
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto70.9 Kilogram
Masa netto70.72 Kilogram
Objętość171.396 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255009290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm