Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C118L-EZ, Il. płytek: 64
111B9249
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
111B9249
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Agregat chłodniczy |
| Certyfikaty, aprobaty | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Parownik |
| Funkcja (uwagi) | Z rozdzielaczem |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 64 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | II |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C118L-EZ-64 |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Model no. | 118 |
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
| Rozmiar przył. H1 | L2 |
| Rozmiar przył. H2 | L2 |
| Rozmiar przył. H3 | H7/8 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przył. H4 | H1"1/8 |
| Rozmiar przył. H5 | Null |
| Rozmiar przył. H6 | Null |
| Typ produktu | MPHE C118L-EZ |
| Typ przył. H1 | Zewnętrzne przyłącze gwintowane R |
| Typ przył. H2 | Zewnętrzne przyłącze gwintowane R |
| Typ przył. H3 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. H4 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | Null |
| Typ przył. Q2 | Null |
| Typ przył. Q3 | Null |
| Typ przył. Q4 | Null |
| Typ przył. Q5 | Null |
| Typ przył. Q6 | Null |
| Typ, oznaczenie | C118L-EZ |
| Wyposażenie | Kołek |
| Wzór płytki | Z |
| Zakres rozm. przył. Q1 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q2 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q3 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q4 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q5 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q6 | Null |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 28 Kilogram |
| Masa netto | 26.5 Kilogram |
| Objętość | 56.16 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255226468 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |