Danfoss logo
Pic. R45

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H118L-C, Il. płytek: 138

111B8276

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationHeat pump
Certyfikaty, aprobatyCEEACKRAIAUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaSkraplacz
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek138
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-136(68/33+33)
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model no.118
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
Rozmiar przył. H3H5/8
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H4H5/8
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE H118L-C
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Połączenie lutownicze
Typ przył. H4Połączenie lutownicze
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieH118L-C
WyposażenieKołek
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1L1"1/2
Zakres rozm. przył. Q2L1"1/2
Zakres rozm. przył. Q3H5/8
Zakres rozm. przył. Q4H5/8
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto56 Kilogram
Masa netto43.29 Kilogram
Objętość116.64 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255212621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm