Danfoss logo
Pic. R45

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE H118L-C, Il. płytek: 200

021H0611

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48, Funkcja: Skraplacz, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationHeat pump
Certyfikaty, aprobatyEACKRAIAPEDRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]48.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaSkraplacz
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek200
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-200(I/5)
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.118
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym5 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
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
Typ produktuMPHE H118L-C
Typ przył. H1Połączenie Victaulic
Typ przył. H2Połączenie Victaulic
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Wewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. Q2Wewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieH118L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WyposażenieNull
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1R1/2
Zakres rozm. przył. Q2R1/2
Zakres rozm. przył. Q37/8 in
Zakres rozm. przył. Q41 1/8 in
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto76.6 Kilogram
Masa netto59.93 Kilogram
Objętość160.308 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428633666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm