Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C117L-EZD-B, Il. płytek: 62
111B2267
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
111B2267
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Agregat chłodniczy |
| Certyfikaty, aprobaty | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Parownik |
| Funkcja (uwagi) | Z rozdzielaczem |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 62 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | II |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15) |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Materiał płytki | AISI 316L |
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
| Nr modelu | 117 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przył. H1 | N2 |
| Rozmiar przył. H2 | N2 |
| Rozmiar przył. H3 | Null |
| Rozmiar przył. H4 | Null |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przył. H5 | Null |
| Rozmiar przył. H6 | Null |
| Typ produktu | MPHE C117L-EZD-B |
| Typ przył. H1 | Wewnętrzne przyłącze gwintowane R |
| Typ przył. H2 | Wewnętrzne przyłącze gwintowane R |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Null |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | Adapter |
| Typ przył. Q2 | Adapter |
| Typ przył. Q3 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q4 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q5 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q6 | Połączenie lutownicze |
| Typ, oznaczenie | C117L-EZD-B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Wyposażenie | Kołek |
| Wzór płytki | Z |
| Zakres rozm. przył. Q1 | QB9.2 |
| Zakres rozm. przył. Q2 | QB9.2 |
| Zakres rozm. przył. Q3 | 1"1/8B |
| Zakres rozm. przył. Q4 | H1"3/8H |
| Zakres rozm. przył. Q5 | 1"1/8B |
| Zakres rozm. przył. Q6 | H1"3/8H |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 23.05 Kilogram |
| Masa netto | 22.9 Kilogram |
| Objętość | 42.444 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424243128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |