Danfoss logo
Pic. Q45

Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE C117L-EZD, Il. płytek: 242

111B2263

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Agregat chłodniczy, Funkcja: Parownik, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationAgregat chłodniczy
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaParownik
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek242
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]653 psi
Material DescriptionHEX C117L-EZD-242(121/60+60)
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Nr modelu117
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1K2.5"
Rozmiar przył. H2K2.5"
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuMPHE C117L-EZD
Typ przył. H1Połączenie Victaulic
Typ przył. H2Połączenie Victaulic
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Wewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Wewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Połączenie lutownicze
Typ przył. Q6Połączenie lutownicze
Typ, oznaczenieC117L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieKołek
Wzór płytkiZ
Zakres rozm. przył. Q1N1/2K
Zakres rozm. przył. Q2N1/2K
Zakres rozm. przył. Q37/8B
Zakres rozm. przył. Q4H2"1/8E
Zakres rozm. przył. Q57/8B
Zakres rozm. przył. Q6H2"1/8E
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto91 Kilogram
Masa netto71.5 Kilogram
Objętość145.656 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424243166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm