Danfoss logo
Pic. L

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-260B, Il. płytek: 246

111H1126

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 20, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCECRNEACKRAIAUAUL
Ciśnienie robocze, maks. [bar]20.0 bar
CzynnikR718
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek246
Kategoria PEDIV
Maks. ciśnienie robocze [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-246-2.0-H
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model no.260B
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Rozmiar przył. H1Null
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuBPHE B3-260B
Cecha
Wartość
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Połączenie Victaulic
Typ przył. Q2Połączenie Victaulic
Typ przył. Q3Połączenie Victaulic
Typ przył. Q4Połączenie Victaulic
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-260B
WyposażenieStopyKołekLift
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1K4
Zakres rozm. przył. Q2K4
Zakres rozm. przył. Q3K4
Zakres rozm. przył. Q4K4
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto284 Kilogram
Masa netto259 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość375.584 Liter
EAN/UPC5715255284031